Vai alla sintesi delle attualità

Montaggio di connettori per circuiti stampati senza la necessità di utensili

24.07.2017

Connettori compatti per circuiti stampati con montaggio ad innesto  

Connettori compatti per circuiti stampati con montaggio ad innesto

I nuovi connettori per circuiti stampati PTS 1,5/…CLIP di Phoenix Contact si adattano, in modo ottimale, per l'utilizzo in custodie per l'elettronica bicomponente.

Grazie alla comune geometria ad innesto, i connettori compatti con passo 5,0 mm possono essere fissati nella parte inferiore della custodia, senza dover ricorrere all'utilizzo di utensili. La realizzazione del contatto con il circuito stampato avviene, nella parte superiore della custodia, tramite vantaggiosi connettori maschio. I connettori Push-in da due a dodici poli sono adatti per sezioni dei conduttori fino a 2,5 mm², sono progettati per correnti fino a 10 A e tensioni fino a 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55