Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi HMI per applicazioni marittime

09.03.2017

HMI della serie TPM 3000  

HMI per applicazioni marittime con nuove dimensioni del display e ulteriori funzionalità

Phoenix Contact ha ulteriormente sviluppato la propria gamma di HMI per applicazioni marittime per l'utilizzo nelle avverse condizioni presenti sulle navi.

La nuova generazione di HMI della serie TPM 3000 è dotata del potente processore Cortex-A8 1 GHz. Questo consente di sfruttare un tempo di reazione e di cambio immagine più rapido. Inoltre, le nuove dimensioni del display (4,3", 5,7" e 12,1" in 16:9) consentono di selezionare, anche in fase di progettazione, la soluzione più adatta all'impianto. Sulla parte anteriore, gli HMI dispongono di due tasti per la regolazione della luminosità del display e di un cicalino esterno, sul lato posteriore di un'uscita a potenziale zero per il collegamento di segnalatori esterni.  Tutti gli HMI sono compatibili con i modelli precedenti e dispongono delle principali omologazioni per il settore navale.Tutti gli apparecchi sono compatibili con le aperture di incasso dei modelli precedenti e dispongono delle principali omologazioni per il settore navale. Il versatile collegamento in rete degli HMI per il settore navale è possibile attraverso le seguenti interfacce: 1 x ETH (10/100) e 2 x USB 2.0. Sono inoltre disponibili le seguenti interfacce opzionali: 1 x RS232, 1 x RS485 e 2 x CAN. La gamma di HMI per il settore navale comprende ora display con le seguenti dimensioni: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 e 16:9)/15". Inoltre, è disponibile una versione senza tasto per la regolazione della luminosità, senza cicalino e senza uscita a potenziale zero con dimensioni del display da 9" e 15,4".


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55