Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti compatti per l'installazione all'interno di edifici

24.07.2017

Morsetti con tecnologia Push-in  

Morsetti compatti per conduttori da 16-mm² per l'installazione all'interno di edifici

Cablaggio semplificato degli impianti all'interno di edifici.

I morsetti compatti, con uno spessore di soli 10,2 mm, sono compatibili con tutti i morsetti d'installazione di Phoenix Contact e si aggiungono alla gamma di prodotti per conduttori fino a 16 mm². Il doppio vano funzionale garantisce una semplice ripartizione del potenziale e offre una possibilità di test con spina da 2,3 mm. Il sezionamento del conduttore neutro avviene grazie a un dispositivo di separazione, senza vite e con blocco in posizione. Tutte le caratteristiche della gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete sono presenti anche nei morsetti di installazione PTI. Ampie superfici di siglatura di tutti i punti di connessione, accessori standard per i test e ponticelli ad innesto.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55