Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo modulo I/O per un rilevamento veloce della temperatura

08.06.2015

Modulo di temperatura Axioline F con otto ingressi analogici  

Rilevamento veloce delle temperature con il nuovo modulo I/O per Axioline F

Per il sistema I/O Axioline F di Phoenix Contact è ora disponibile il modulo Bus locale per il rilevamento veloce dei sensori di temperatura resistivi.

Il modulo fornisce otto ingressi analogici per resistenze di misura della temperatura (RST) ed è caratterizzato da un'elevata dinamica di misurazione di 8 Hz per canale e come risultato, le temperature possono essere rilevate molto rapidamente. Il veloce bus locale Axioline F garantisce una elaborazione dei dati senza ritardi. Nonostante un'elevata dinamica la misurazione dei segnali avviene con una notevole precisione. Questi mostrano tolleranze ridotte da meno 0,5 K in caso di tipi di sensori diversi. I valori di misurazione vengono visualizzati nel formato a 16 Bit o nel formato Floating Point. Inoltre, supporta tutti i sensori in platino e nichel secondo DIN EN 60751 e SAMA. Come mostra il sistema I/O Axioline F nel suo complesso, questo modulo è caratterizzato da una immunità ai disturbi particolarmente elevata e una robustezza alle sollecitazioni meccaniche come urti fino a 30 g.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55