Vai alla sintesi delle attualità

Interruttori di protezione elettronici multicanale

17.07.2015

Interruttori di protezione elettronici a più canali CBM  

I nuovi interruttori di protezione offrono la massima funzionalità con il minimo ingombro

Gli interruttori di protezione elettronici a più canali CBM di Phoenix Contact proteggono i circuiti dai sovraccarichi e dalle correnti di cortocircuito con un ingombro di soli 41 mm.

Con la procedura guidata delle correnti elettroniche, l'impostazione delle correnti nominali necessarie del carico è più semplice. I due nuovi interruttori di protezione con quattro e otto canali offrono, inoltre, il blocco elettronico delle correnti nominali impostate, che impedisce modifiche indesiderate del dispositivo. I livelli di corrente nominale da 0,5 A a 10 A per ciascun canale facilitano la scelta dei dispositivi di protezione adatti. La segnalazione multilivello fornisce informazioni continue sullo stato delle utenze collegate e dell'alimentazione di tensione degli interruttori di protezione stessi. L'interruzione di protezione rileva e segnala le sovra- e le sottotensioni e disattiva in modo definito i carichi collegati. La segnalazione è utile nella ricerca di guasti nei componenti d'impianto a valle.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55