Vai alla sintesi delle attualità

Sistema I/O Axioline F, ora anche conforme alla norma IEC 61850

10.06.2015

Axioline F per IEC 61850  

Nuovi componenti Axioline F per l'uso nel settore energetico

Come sistema I/O particolarmente robusto, Axioline F è predestinato all'impiego nel settore energetico. Questo sarà possibile grazie al nuovo accoppiatore bus e grazie alla conformità rispetto alla norma IEC 61850.

L’accoppiatore bus può essere facilmente configurato in modo semplice e flessibile mediante interfaccia web. I parametri per l’esercizio della stazione I/O possono quindi esser tutti impostati senza conoscenze di programmazione. L’accoppiatore bus elabora direttamente i file di configurazione CID o SCD previsti IEC 61850. L’attuazione conforme alle norme della comunicazione a norma IEC 61850 certificata KEMA aggiunge sicurezza al comportamento interoperabile del sistema. I moduli I/O con uscite relè e ingressi digitali soddisfano in modo particolare i requisiti del settore energetico, come la maggior tensione nominale di 220 V DC o la resistenza alla tensione impulsiva di 5 kV. I nuovi componenti, come tutti i dispositivi di questo sistema I/O, , sono caratterizzati dall'immunità verso disturbi particolarmente elevati (fino a 8 kV), dall’elevata robustezza contro le sollecitazioni meccaniche (ad es. urti fino a 30 g) e dal rilevamento rapido del segnale. Il sistema I/O fa inoltre a meno dei separatori, permettendo così di combinare liberamente i componenti con l’attuale gamma di Axioline F.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55