Vai alla sintesi delle attualità

Relè elettromeccanici con comando manuale

08.08.2018

 Relè industriali ultracompatti con azionamento manuale bloccabile  

Relè industriali ultracompatti con azionamento manuale bloccabile

La gamma di relè industriali PLC Interface di Phoenix Contact comprende ora anche moduli con azionamento manuale bloccabile con una larghezza di 14 mm.

Sono particolarmente adatti per una manutenzione efficiente e rapida e per una messa in servizio semplificata.

I relè industriali soddisfano i requisiti normativi per le omologazioni secondo UL e EAC e sono soggetti alla classe di protezione RTII. Sono disponibili con connessione a vite e a innesto rapido e, grazie al loro design compatto, consentono di risparmiare spazio nell'armadio di comando. In qualità di moduli completi prefabbricati, sono dotati di tensioni d'ingresso di 24VDC, 120 e 230 VAC Grazie alla loro modularità, i relè industriali con funzioni ampliate possono essere assemblati anche dall'utente.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55