Vai alla sintesi delle attualità

Omologazione UL per M12 Power

10.06.2015

Cavi M12 Power  

Cavi M12 Power con omologazioni UL e CSA

I cavi confezionati M12 Power delle codifiche S e T hanno ottenuto ad aprile 2015 le omologazioni UL 2237 e CSA C22.2 n. 182.3.

La specifica della codifica S è 600 V / 12 A; quella della codifica T, 63 V / 12 A. L'immissione sul mercato americano è pertanto già possibile.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55