Vai alla sintesi delle attualità

Protezione contro le sovratensioni per l'industria di processo.

17.07.2015

Protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ  

Protezione intelligente contro le sovratensioni per la tecnica di misura, controllo e regolazione.

Con la protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ di Phoenix Contact, specifica per l'industria di processo e per apparecchiature dotate di tecnologia MSR, l'operatore dell'impianto è preventivamente avvertito in caso di sovratensioni.

Ogni componente all'interno del dispositivo di protezione contro le sovratensioni viene permanentemente monitorato. Il possibile raggiungimento del limite di potenza, causato da frequenti sovratensioni, è segnalato tramite un LED di colore giallo posizionato sulla parte frontale del dispositivo. Gli scaricatori continuano a funzionare e l'impianto è ancora protetto. Il LED di colore giallo raccomanda, tuttavia, la sostituzione del dispositivo al fine di evitare inutili interventi di manutenzione. Con i moduli di protezione PLUGTRAB PT-IQ, per la prima volta, è possibile installare dispositivi di protezione con monitoraggio a più livelli e segnalazione remota direttamente nella zona Ex 2. I circuiti di protezione a sicurezza intrinseca possono essere condotti fino alla zona Ex 0. Anche in queste zone è possibile rilevare lo stato dei dispositivi di protezione direttamente sul posto o nella sala di controllo. I moduli possono essere cosi sostituiti prima che si verifichi un guato nella protezione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55