Vai alla sintesi delle attualità

Gli interruttori di protezione sono omologati per circuiti NEC di Classe 2

30.05.2017

Interruttori di protezione CBMC, configurabili da 1-4 A  

CBMC 1-4 A con omologazione per circuiti NEC di Classe 2

Gli interruttori di protezione elettronici multicanale compatti CBMC sono ora disponibili con omologazione per circuiti NEC di Classe 2 secondo UL 1310.

L'omologazione consente la realizzazione di un massimo di quattro circuiti con una potenza limitata di 100 VA. In caso di distribuzione nel mercato americano, l'impianto (o la macchina) deve essere strutturato e omologato secondo UL. Grazie all'omologazione per circuiti NEC di Classe 2 degli interruttori di protezione, le utenze e i cavi possono essere utilizzati senza omologazione UL. L'impianto soddisfa comunque i requisiti secondo UL.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55