Vai alla sintesi delle attualità

Protezioni contro le sovratensioni compatte per sistemi I/O e controllori

21.08.2018

Distribuzione del potenziale con protezione contro le sovratensioni  

Distribuzione del potenziale con protezione contro le sovratensioni

TERMITRAB complete di Tipo 3 è il dispositivo di protezione contro le sovratensioni più sottile per linee di alimentazione 24 V.

Create la distribuzione di potenza di cui avete bisogno grazie alla gamma di morsettiere CLIPLINE complete e agli interruttori automatici PTCB Per la protezione contro le sovratensioni utilizzate i dispositivi di protezione corrispondenti della serie TERMITRAB complete. Grazie alla tecnologia a diodi utilizzata, approfittate di una protezione particolarmente elevata per l'elettronica sensibile. TERMITRAB complete Tipo 3 ha una struttura ad innesto. In caso di sovraccarico è sufficiente sostituire il tappo di protezione senza interferire con l'installazione. I dispositivi di protezione contro le sovratensioni TTC-6P-T3-24DC sono disponibili con connessione Push-in e a vite.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55