Vai alla sintesi delle attualità

Adattatori compatti per guide DIN per la trasmissione di dati

21.10.2018

Adattatori compatti per guide DIN per la trasmissione di dati  

Adattatori compatti per guide DIN per la trasmissione di dati

Gli adattatori per guide DIN universali di Phoenix Contact offrono la massima flessibilità, anche nelle applicazioni più compatte.

Le custodie monoblocco si applicano velocemente, e in modo semplice, sulle guide DIN per la trasmissione dei dati con conduttori in rame e in fibra ottica grazie a connessioni RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex ed MTP. Con una larghezza di soli 18 mm, gli adattatori per guide DIN consentono di collegare un modulo di connessione, una connessione opzionale per schermatura, un telaio per aggiungere un modulo RJ45 (livello di sicurezza 1) e lo spazio necessario per la siglatura del modulo di connessione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55