Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo cavo patch Zipcord in fibra OM1

24.02.2016

Cavo patch Zipcord in fibra OM1  

Cavo patch Zipcord in fibra OM1

Phoenix Contact offre nuovi cavi patch Zipcord per il cablaggio di dati basati su fibra ottica.

I cavi patch sono disponibili in diverse lunghezze personalizzate, con varie combinazioni dei connettori LC-Duplex, SC-Duplex, ST e FSMA, con ottime proprietà di trasmissione sia meccaniche che ottiche. I I cavi patch con grado di protezione IP20 si adattano per velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s, sono inoltre adatti per ambienti interni come centri di elaborazione dei dati o cablaggio di uffici. Secondo la norma IEC 61300-3 i cavi patch dispongono di eccellenti valori inerenti alla perdita di inserzione inferiore a 0,3 dB e alla perdita di ritorno superiore a 35 dB. I cavi patch Zipcord in fibra della serie OM1 (62,5/125 µm) sono conformi alle norme antincendio secondo UL OFNR e LSZH. Come soluzioni di cablaggio preconfezionate, i nuovi cavi sono certificati secondo le norme UL.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55