Vai alla sintesi delle attualità

Protezione contro le sovratensioni per illuminazioni a LED

03.06.2015

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni a LED  

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni a LED

I nuovi dispositivi di protezione contro le sovratensioni per applicazioni a LED evitano la distruzione dei sensibili ballast in caso di sovraccarico.

Possono essere installati sia nelle scatole di connessione all'interno del palo sia direttamente nella lampada a monte del ballast. L'uso in applicazioni a LED del grado di protezione II, grazie all'isolamento rinforzato, non presenta alcun problema. Per i sistemi collegati a terra è disponibile un dispositivo di protezione con connessione PE. Lo stato dei dispositivi di protezione viene segnalato direttamente sul dispositivo. Tramite la connessione L la segnalazione può essere trasmessa alla lampada. Se il dispositivo di separazione della protezione contro le sovratensioni è scattato a causa di un sovraccarico, anche la lampada viene spenta. In questo modo l'assistenza e il controllo regolare dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni risultano più semplici.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55