Vai alla sintesi delle attualità

Stampante a trasferimento termico per l'uso sul campo

18.04.2016

Stampante a trasferimento termico portatile  

THERMOMARK PRIME è la stampante ideale sia per l'uso fisso che per quello sul campo

La stampante a trasferimento termico THERMOMARK PRIME stampa vari formati di tessere e schede, ovunque desiderate.

Il sistema di stampa, dotato di batteria ricaricabile altamente performante e di un software di siglatura integrato, è orientato in modo ottimale non solo per l'utilizzo fisso ma anche e soprattutto per l'impiego mobile, direttamente sul campo. Grazie al display multitouch potrete inserire direttamente i dati di stampa. Inoltre, avrete a disposizione un'interfaccia per la trasmissione diretta dei progetti di stampa. Un rilevamento automatico del materiale controlla i componenti utilizzati, prevenendo errori nella stampa. La sostituzione del colore può essere eseguita con poche manovre in meno di 10 secondi.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55