Vai alla sintesi delle attualità

Sistema di piastre passacavi per il montaggio rapido di cavi non confezionati

26.10.2015

C.E.S. Multigates  

C.E.S. Multigates: piastre passacavi rinforzate in metallo

Oltre ai telai C.E.S. per cavi preconfezionati, Phoenix Contact con C.E.S. Multigates offre anche una soluzione per cavi senza connettore.

Con le nuove piastre passacavi rinforzate in metallo è possibile passare cavi non confezionati attraverso la parete in modo rapido, vantaggioso e senza ingombro. Possono essere installati in modo affidabile fino a 37 cavi. Grazie alla guarnizione doppia, al grado di protezione IP 66/67 e alla temperatura di impiego tra -40° C e +100° C, le piastre passacavi possono essere utilizzate anche all'esterno. Inoltre sono elencate secondo UL 94 V-0 e resistenti agli oli. Sono quindi indicate anche per applicazioni robuste. Il sistema di piastre passacavi è utilizzabile per cavi da 5 a 60 mm. Vari modelli con disposizioni diverse di cavi permettono di creare la combinazione perfetta per ogni esigenza, in modo da installare i cavi in modo facile, risparmiando spazio e tempo. Le piastre passacavi vengono montate direttamente sulla base dell'armadio di comando in combinazione con le piastre modulari.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55