Vai alla sintesi delle attualità

La protezione contro le sovratensioni spiegata in modo semplice

30.07.2015

Persona al PC durante la visione di un modulo di e-learning  

E-learning di Phoenix Contact

Phoenix Contact ha aggiornato i propri moduli di apprendimento interattivi con l'introduzione sul mercato della nuova gamma di protezioni contro le sovratensioni con la tecnologia Safe Energy Control Technology (SEC).

Questi moduli di apprendimento trasmettono all'utente contenuti complessi in maniera rapida e comprensibile. Tra i moduli rielaborati nella categoria Protezione contro le sovratensioni figurano:

  • La protezione contro le sovratensioni in sintesi
  • Fondamenti di protezione contro le sovratensioni, parti 1 e 2
  • Protezione contro le sovratensioni per l'installazione domotica
  • Tecnica di filtraggio

in aggiunta al modulo di apprendimento sul sistema di misurazione della corrente atmosferica LM-S nella categoria Monitoraggio.

I moduli di apprendimento e molti altri contenuti di e-learning possono essere consultati direttamente sul sito web di Phoenix Contact sotto Servizio e supporto o direttamente al seguente link.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55