Vai alla sintesi delle attualità

Possibilità di configurazione ampliate per i Panel PC Embeddedline

21.03.2016

Panel PC della famiglia Embeddedline  

Panel PC multitouch della famiglia Embeddedline

Phoenix Contact equipaggia i suoi Panel PC della serie Embeddeline con nuove funzioni garantendo maggiore flessibilità.

L'utente può ora scegliere tra Intel® Atom™ E3845 Quad-Core e un processore Dual-Core E3827, che copre un range di temperatura maggiore. Inoltre il PC industriale può essere dotato di un robusto SSD 2,5 con 240 GB. Per chi utilizza un sistema operativo standard, è a disposizione Windows 7 Professional. I dispositivi della famiglia Embeddedline con grado di protezione IP65 (frontale), tecnologia LED, comando multitouch e display da 7“ a 18,5“ combinano un design accattivante con una tecnologia potente. Dotati di potenti processori della serie Intel© Atom E3800 (Baytrail) e Intel© HD Graphics sono particolarmente adatti per complesse operazioni di visualizzazione. Il basso consumo energetico e il design interamente senza ventole permettono un comando e una supervisione di lunga durata, di facile manutenzione ed energeticamente efficiente.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55