Vai alla sintesi delle attualità

Patch panel compatti per moduli RJ45

25.09.2017

Compatti Patch Panel RJ45 per rack da 19  

Compatti Patch Panel RJ45 per rack da 19"

I nuovi Patch Panel da 19'' di Phoenix Contact offrono un'elevata densità per il collegamento di 24 moduli RJ45 su un unico dispositivo.

Sono pertanto adatti per un efficiente cablaggio dei dati nell'industria e nell'edilizia. I Patch Panel in grigio o nero sono progettati per il collegamento di moduli da 10 Gbit/s. I singoli moduli femmina di categoria CAT6A possono essere collegati senza l'utilizzo di utensili speciali, inseriti nei campi di ripartizione e contrassegnati individualmente con nastri di siglatura.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55