Vai alla sintesi delle attualità

Custodie per l'elettronica modulari come sistema modulare

16.04.2019

Custodie per lelettronica modulari della serie ICS  

Custodie per l'elettronica modulari della serie ICS

Phoenix Contact presenta una nuova serie di custodie per l'elettronica modulari per applicazioni in quadri elettrici.

La serie Industrial Case System (ICS) comprende diverse larghezze, altezze e profondità e il connettore bus su guida DIN opzionale TBUS8 a otto poli per una comunicazione semplificata da modulo a modulo. È possibile dotare in modo flessibile le custodie con diversi connettori come RJ45, USB, D-SUB o prese per antenne, integrando così numerose funzioni. I diversi colori, le siglature e le varianti dei componenti consentono di creare soluzioni di dispositivi individuali e specifiche per le applicazioni. I connettori per circuiti stampati e i relativi elementi base con passo da 5,0 mm completano la gamma di accessori. I connettori tripolari o quadripolari sono progettati per correnti fino a 16 A e tensioni fino a 300 V e consentono una semplice connessione dei conduttori tramite vite o molla Push-in.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55