Vai alla sintesi delle attualità

Collegamento rapido del controllore Simantic

28.11.2016

Sistema di cablaggio per SIMATIC S7-1500: rapido, sicuro e affidabile  

Sistema di cablaggio per SIMATIC S7-1500: rapido, sicuro e affidabile

Gli adattatori frontali specifici per controllori consentono il rapido cablaggio dei moduli d'interfaccia al controllore SIMATIC S7-1500®.

L'adattatore frontale utilizza la tecnologia "Plug and Play" per il cablaggio del sistema. I vantaggi consistono nella rapida messa in funzione dei gruppi I/O, in quanto viene meno il classico cablaggio dei singoli fili, e nella possibilità di collegare correttamente il controllore, grazie al sistema "Plug and Play". Al contempo, la nostra gamma di moduli Varioface offre la massima flessibilità, in quanto consente di realizzare applicazioni specifiche per ogni canale, trasmettendo fino ad un totale di 32 canali. Diverse tecnologie di connessione e moduli funzionali completano la gamma di questi sistemi di cablaggio.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55