Vai alla sintesi delle attualità

Distribuzione dell'energia semplificata

16.04.2019

PC 6/...-ST-BUS: distribuzione dellenergia semplificata  

PC 6/...-ST-BUS: distribuzione dell'energia semplificata

La serie di connettori per circuiti stampati PC 6/....-ST-BUS è particolarmente adatta per il passaggio di alta potenza.

Dispone di una connessione a perforazione IDC e può quindi essere utilizzata in particolare per la connessione di conduttori standard da 16 mm², senza pretrattamento dei conduttori. Grazie ai conduttori flessibili, è possibile configurare i singoli sistemi bus di energia individuali secondo le disposizioni specifiche dell'applicazione. I connettori bipolari e tripolari con passo da 7,62 mm sono compatibili con gli elementi base PC6 e sono adatti per correnti fino a 32 A e tensioni fino a 1000 V. Sia i connettori che gli elementi base offrono una protezione da contatto estesa a norma IEC/UL 61800-5-1 anche nello stato non connesso.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55