Vai alla sintesi delle attualità

Sicurezza modulare per Modbus/TCP

17.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Per i router di sicurezza mGuard di Phoenix Contact è disponibile la nuova licenza Modbus Inspector, che rende ancora più sicura la comunicazione Modbus/TCP tra macchine.

Con la licenza installata sui router di sicurezza della classe 4000, è possibile impostare le regole della comunicazione modulare Modbus/TCP. Grazie al modulo d'ispezione "Deep Package" i diritti di accesso possono essere posti non solo al livello degli indirizzi IP e delle porte, ma anche ai codici e ai registri utilizzati all'interno del protocollo Modbus. Il Modbus Inspector supporta in concetto "Defense in Depth" secondo le norme ISA-99 o IEC 62443, aumenta così la sicurezza delle vostre macchine e impianti comunicanti tramite Modbus/TCP.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55