Vai alla sintesi delle attualità

Integrazione dei segnali analogici con Performance Level

05.05.2014

Famiglia di isolatori galvanici MACX Safety  

MACX Safety: integrazione dei segnali analogici con Performance Level

Con i nuovi isolatori galvanici MACX Safety è ora possibile integrare i segnali analogici in applicazioni di sicurezza come indicato dalla Direttiva Macchine.

La famiglia di prodotti MACX Safety è sempre in possesso della certificazione SIL ed è dotata del Performance Level PL d come indicato dalla norma EN ISO 13849-1. In questo modo è possibile una commutazione sicura e diretta dei valori di set point senza controllori di sicurezza aggiuntivi. I moduli MACX Safety Ex consentono un'elaborazione sicura di segnali Ex analoghi e intrinsecamente sicuri. Si possono combinare con altri moduli di sicurezza e collegano il software di programmazione Sistema alla catena di sicurezza. I parametri rilevanti per il calcolo dei Performance Level sono già memorizzati nel database. Tramite il software FDT/DTM oppure il software standalone gratuito Analog Conf con la funzione Monitoring, è possibile configurare i prodotti direttamente dal PC.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55