Vai alla sintesi delle attualità

Massima disponibilità grazie alla ridondanza di rete

05.05.2014

Moduli di ridondanza PRP con connessione in rame o fibra ottica  

I nuovi moduli di ridondanza PRP consentono un'elevata disponibilità di rete

I nuovi moduli di ridondanza PRP consentono una ridondanza di rete parallela senza tempi di commutazione e aumentano così la sicurezza contro i guasti nelle reti energetiche.

I moduli consentono la semplice creazione, senza alcuna configurazione, di una rete parallela, altamente disponibile. Durante la messa in funzione è necessario collegare i componenti al dispositivo seguendo l'indicazione cromatica. Le funzioni diagnostiche tramite i LED e un contatto di segnalazione a potenziale libero supportano inoltre la creazione e il funzionamento della rete parallela. Per poter essere utilizzati in impianti di produzione di energia, i componenti devono soddisfare requisiti estremi elettromagnetici, elettrostatici e climatici. Questi requisiti sono descritti negli Standard IEC 61850-3 e IEEE 1613 che sono soddisfatti anche dai moduli di ridondanza.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55