Vai alla sintesi delle attualità

Protezione da fulminazione diretta a innesto con prefusibile integrato

10.06.2015

Protezione da fulminazione diretta FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

La prima protezione da fulminazione diretta a innesto con prefusibile integrato

I FLASHTRAB-SEC-HYBRID di Phoenix Contact sono le prime protezioni da fulminazione diretta di tipo 1 a innesto al mondo, al loro interno hanno un prefusibile integrato e sono privi di corrente di rete residua.

I prodotti si basano sulla tecnologia Safe Energy Control (SEC) di Phoenix Contact, che permette di gestire anche le correnti disperse più elevate. Grazie al nuovo meccanismo Push-Pull i connettori dei dispositivi di protezione sono facili da rimuovere e scattano in posizione nell'elemento base dopo l'inserimento senza dar luogo a vibrazioni. Il prefusibile integrato permette di installare questa protezione da fulminazione diretta in modo facile e flessibile. Rispetto alle installazioni con prefusibili separati i nuovi dispositivi riducono sia l'ingombro sia la necessità di cablaggio del 60% e permettono di scegliere liberamente il luogo di installazione. La protezione da fulminazione diretta di tipo 1 è indicata per l'uso senza prefusibile nei sistemi di alimentazione con tensione da 230/400 V.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55