Vai alla sintesi delle attualità

Connettori M12 con tecnologie di connessione adatte per tutte le applicazioni

03.04.2017

La connessione adatta per ogni applicazione  

Connettori confezionabili M12

La tecnologia di connessione Push-in è stata integrata nei connettori M12 confezionabili di Phoenix Contact.

Collegate semplicemente i conduttori rigidi e quelli con capocorda montato tramite sistema a innesto, senza necessità di utensili. Non occorre aprire prima i punti di contatto. Per collegare i cavi e per scollegare il conduttore, basta aprire il punto di connessione con la leva colorata. Una nuova famiglia di prodotti con connessione a crimpare completa la gamma di connettori. Sono compatti e particolarmente indicati per soddisfare i requisiti dell'industria ferroviaria. Oltre alle connessioni Quickon, Piercecon e a vite, Phoenix Contact offre tutte le più comuni tecnologie di connessioni sia per applicazioni schermate che non schermate. In funzione dell'applicazione è possibile selezionare la connessione più adatta per la trasmissione di dati, segnali e potenza.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni