Vai alla sintesi delle attualità

Il distributore ad Y separa CAT5 ed energia

13.07.2016

Distributori ad Y con codifica Y  

Facile integrazione di apparecchi con interfaccia M12 con codifica Y

Un'interfaccia con codifica Y trasmette sia dati che energia, riduce in questo modo il numero di cavi nell'impianto.

Il nuovo distributore ad Y con codifica Y di Phoenix Contact permette di integrare facilmente i dispositivi con interfacce M12 ibride. Su un lato dispone di un'interfaccia con codifica Y; sull'altro, di una con codifica A e D. Soddisfa inoltre i requisiti CAT5. In questo modo è possibile integrare nuovi sensori anche in un cablaggio preesistente. I cavi standard con codifica A e D già in uso non vanno sostituiti. Il bloccaggio rapido SPEEDCON consente di ridurre i tempi necessari per il montaggio.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni