Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti portafusibili per differenti ambiti applicativi

24.07.2017

Morsetti portafusibili con connessione Push-in  

Morsetti portafusibili con connessione Push-in per differenti ambiti applicativi

Con i nuovi morsetti portafusibili PT di Phoenix Contact sono disponibili soluzioni ideali per ogni applicazione con fusibili 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm e fusibili di tipo C.

I morsetti compatti a più piani, con uno spessore di soli 6,2 mm, consentono di ottenere un'elevata densità di cablaggio. Un indicatore di stato a LED mostra rapidamente i fusibili difettosi che possono essere facilmente sostituiti. Una presa per i test con due ingressi laterali garantisce una pratica verifica dei fusibili. I doppi vani funzionali consentono una facile ripartizione del potenziale, grazie ai ponticelli ad innesto standard della serie di accessori della gamma Clipline complete. La gamma di prodotti è completata da varianti con protezione Ex-nA per l'utilizzo in aree Ex e morsetti con sezionatori a coltello dal profilo univoco.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55