Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto passante per correnti di punta con sistema di connessione rapida per sezioni di grandi dimensioni

18.04.2016

Morsetto passante per correnti di punta della serie TW 95  

Potenza: morsetto passante per correnti di punta della serie TW 95

Con il morsetto passante per corrente di punta della serie TW 95 Phoenix Contact completa l'assortimento di morsetti passanti per corrente di punta con tecnologia di connessione T-LOX.

Il morsetto è adatto per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V (UL: 600 V). Il principio della leva articolata basato sulla molla consente la connessione pratica e affidabile di conduttori di grandi dimensioni con sezioni da 16 mm² a 95 mm². I conduttori vengono inseriti dall'alto in modo semplice e le leve di comando colorate vengono serrate con un cacciavite standard.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55