Vai alla sintesi delle attualità

Connettori compatti per circuiti stampati a LED

15.03.2016

Connettore diretto PTF  

I connettori diretti della serie PTF sono disponibili anche per circuiti stampati larghi 10 mm

Un collegamento in totale sicurezza in un solo passaggio: i nuovi connettori diretti della serie PTF consentono di collegare, in modo semplice e affidabile, anche circuiti stampati a LED flessibili larghi 10 mm.

Il meccanismo di serraggio integrato garantisce un collegamento sicuro e duraturo con il circuito stampato. I connettori compatti sono sviluppati per correnti fino a 10 A e tensioni fino a 24 V (UL: 60 V). Grazie al loro design compatto, sono perfettamente adatti per applicazioni in spazi ridotti, come i profili lineari sottili. La gamma di prodotti comprende solo elementi di alimentazione a 2 e 4 poli e connettori con passo da 1,9 mm per circuiti stampati larghi 8 mm e da 2,4 mm per circuiti stampati larghi 10 mm. I connettori diretti bianchi, alti solo 4,2 mm, sono stati sviluppati in conformità alla norma IEC 60838-2-2. Sono adatti per varie applicazioni LED nell'illuminazione di edifici e ambienti.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55