Vai alla sintesi delle attualità

Disponibile la nuova versione della libreria Waterworx

23.09.2015

Confezione del software Waterworx  

Engineering efficiente per la gestione idrica e delle acque reflue

La nuova versione della libreria di blocchi funzionali Waterworx di Phoenix Contact offre ancora più possibilità per l'engineering nel settore della gestione idrica e delle acque reflue.

Mediante un'interfaccia Modbus, Profinet o Profibus è inoltre possibile integrare dispositivi di campo di più produttori, inoltre i blocchi funzionali sono stati ottimizzati con funzioni diagnostiche integrate. La libreria, nella nuova versione, viene fornita mediante una memoria di programma e configurazione a innesto, che può essere abilitata sul controllore con una chiave di licenza valida.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55