Vai alla sintesi delle attualità

Convertitori di protocollo per il controllo remoto

01.06.2015

Convertitori di protocollo Resygate  

Nuovi convertitori di protocollo per il controllo remoto

Phoenix Contact consente un monitoraggio delle stazioni remote semplice ed economico grazie ai nuovi convertitori di protocollo della famiglia Resygate.

I dispositivi Resygate traducono molti dei comuni protocolli di comunicazione (come ad esempio quelli di gestione delle risorse idriche o della fornitura energetica) in moderni protocolli di telecontrollo, consentendo una riduzione dei costi. Nel sistema di controllo è pertanto possibile ridurre i costi. La creazione di sottoreti permette un uso più efficiente dei campi di indirizzi IP. Nella comunicazione basata sul TCP/IP a norma IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104 vengono tradotti i seguenti protocolli:  

  • IEC 60870-5-101
  • IEC 60870-5-101
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55