Vai alla sintesi delle attualità

Impiego sicuro delle antenne standard nelle aree Ex

17.07.2015

Barriera per antenne per aree Ex  

La barriera per antenne permette l'impiego sicuro di antenne standard in aree Ex

La barriera per antenne rende le uscite ad alta frequenza sicure secondo il tipo di protezione Ex i.

Limita l'energia di innesco in caso di guasto. In questo modo, le antenne standard possono essere usate in aree esplosive fino alla zona 0. La barriera per antenne può essere installata in molti modi con facilità e ingombro ridotto sia all'intero che all'esterno del quadro elettrico, ed è disponibile anche come soluzione di sistema.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55