Vai alla sintesi delle attualità

Le soluzioni di gestione a distanza aumentano la disponibilità dei sistemi

17.03.2016

Display Basicline Flat Panel  

Resistenti display industriali per sistemi di gestione a distanza

Phoenix Contact amplia la gamma di HMI e PC industriali con resistenti display dalle elevate prestazioni.

I display Basicline Flat Panel resistono a rigidi ambienti industriali e possono essere utilizzati a temperature da -10 °C a +60 °C. Sono particolarmente adatti per quei luoghi dove le vibrazioni rendono difficile l'utilizzo di Panel PC causando sempre più spesso guasti agli impianti. I display con multitouch sono disponibili nelle dimensioni da 39,6 cm (15,6''), 47 cm (18,5") e 54.6 cm (21,5"). Il touchscreen capacitivo-proiettivo a 10 punti consente l'impiego di sistemi operativi basati su una gestione intuitiva. Oltre ad avere una superficie resistente ai graffi, i display dispongono della classe di protezione IP65 (parte frontale). Vengono impiegati per il comando e la supervisione di macchine con rapidi tempi di reazione, come per la trasmissione di impulsi e la rappresentazione di grafici. In caso di disponibilità di spazio ridotta, possono essere montati anche verticalmente.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55