Vai alla sintesi delle attualità

Siglatura di conduttori e cavi per esigenze elevate

16.06.2014

Due dimensioni di segnacavi installati con cartellino a stecca scritto  

KMK HP: la nuova generazione di segnacavi

La famiglia di prodotti KMK HP è la nuova generazione di segnacavi per la siglatura e la fasciatura di conduttori e cavi.

La famiglia di prodotti KMK HP rappresenta la nuova generazione di segnacavi di Phoenix Contact per la siglatura e la fasciatura di conduttori e cavi. I segnacavi soddisfano gli alti requisiti dell'industria ferroviaria grazie alle speciali caratteristiche del policarbonato utilizzato. Tra queste le diverse norme antincendio come l'omologazione UL94 con V-0, DIN EN 45545-2, DIN EN 50155, DIN 5510-2 e NF F 16-101/ 16-102 e gli ampi intervalli di temperatura da -40 °C a max +140 °C.

La siglatura avviene mediante cartellini che attraverso un meccanismo di piegatura vengono innestati nel segnacavi. I segnacavi vengono fissati tramite il serracavi in maniera semplice e rapida sul conduttore e sul cavo.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55