Vai alla sintesi delle attualità

Configurazione personalizzata di blocchi di distribuzione con connessione Push-in

15.05.2018

Configuratore online PTFIX  

I I prodotti personalizzati in termini di numero di poli, tipologia di montaggio, colore e siglatura, possono essere realizzati in modo rapido e intuitivo

Il sistema di distribuzione del potenziale PTFIX è ora disponibile anche con connessione Push-in da 4-mm². I blocchi possono essere combinati e montati in base alle proprie esigenze.

A seconda della tipologia sono disponibili con 6, 12 e 18 connessioni in undici differenti colorazioni. Oltre al classico montaggio su guida NS15 e NS35, è disponibile anche un adattatore a flangia per l'installazione diretta e varianti con fissaggio tramite adesivo. Sono inoltre disponibili anche i blocchi da 2,5 mm² isolati elettricamente e liberamente combinabili in base alle proprie esigenze. Gli elementi a due poli costituiscono l'unità minima realizzabile. Possono essere sia combinati tra di loro che con tutte le altre tipologie di blocchi con la stessa sezione nominale. Il nuovo configuratore online PTFIX consente di realizzare prodotti con le caratteristiche desiderate in termini di numero di poli, tipologia di montaggio, colore e siglatura, in modo estremamente semplice. Il configuratore consente, grazie alla connessione integrata con l'E-Shop di Phoenix Contact, di ordinare i prodotti selezionati in modo estremamente semplice.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55