Vai alla sintesi delle attualità

Dall'automazione classica alla digitalizzazione del sistema per la gestione per edifici

09.03.2017

Ecosystem Emalytics basato su IoT  

Ecosystem Emalytics basato su IoT

IlIl passaggio dalle comuni tecnologie di automazione verso la completa digitalizzazione dei processi è destinato a evolversi rapidamente. Concetti come Industry 4.0 e Internet of Things sono le basi di questa evoluzione.

I protocolli e le interfacce standardizzati dei sistemi per la gestione degli edifici sono fattori di costo sempre più influenti. Una comunicazione basata su IP sarà lo standard per tutti i sistemi di domotica. Phoenix Contact ha sviluppato una soluzione per sistemi di domotica: l'Ecosystem Emalytocs basato su IoT riunisce il sistema per la gestione di impianti tecnici all'interno di edifici, la gestione dell'energia e i servizi Business Intelligence in un'unica soluzione. I moderni smart device compatibili con IP, come anche i dispositivi, i sensori e i comuni attuatori dei sistemi per la gestione degli edifici, verranno integrati nei processi di gestione basati su IoT. I dati, indipendentemente dalla fonte, sono disponibili come informazioni per ottimizzare il processo per la gestione degli edifici. Con l'Ecosystem verranno implementati progetti su misura, dalle applicazioni mirate per gli edifici (riscaldamento, climatizzazione, aerazione) a una gestione attiva dell'energia fino all'integrazione di sistemi intelligenti, come applicazioni E-Mobility per la ricarica e l'accumulo dell'energia. La gamma di prodotti offerti da Phoenix Contact si completa con soluzioni e combinazioni di apparecchiature elettriche modulari.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55