Vai alla sintesi delle attualità

Preconfezionate per i requisiti applicativi più esigenti

06.02.2017

Scatole di giunzione da 19  

Immediatamente pronte all'uso: scatole di giunzione da 19" preconfezionate per fibre ottiche multimediali OM2 e OM4

Phoenix Contact offre nuove scatole di giunzione da 19" per il cablaggio dei dati basato su fibre ottiche multimodali per quadri di controllo o centri di calcolo.

Le scatole di giunzione per fibre ottiche multimodali OM2 e OM4 sono dotate di 12 o 24 connessioni Duplex LC sul lato frontale. I pigtail in fibra ottica inseriti nelle scatole di giunzione sono singolarmente codificati a colori per semplificare l'assegnazione alle connessioni frontali. I singoli protocolli di misura certificano l'attenuazione d'inserzione e la perdita del ritorno di ogni pigtail, in modo tale che le scatole premontate con resistente lamiera di acciaio siano immediatamente pronte all'uso.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55