Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi connettori per circuiti stampati per custodie per l'elettronica modulari

24.02.2016

Connettori per circuiti stampati PSPT 2,5  

Connettori per circuiti stampati PSPT 2,5 per custodie per l'elettronica modulari

Phoenix Contact amplia la sua gamma di connettori per circuiti stampati per custodie per l'elettronica modulari della serie ME e ME-MAX.

I connettori PSPT 2,5 offrono una pratica connessione Push-in e consentono il rapido cablaggio dell'armadio di comando, senza la necessità di utilizzare utensili, anche in condizioni difficili. La famiglia di prodotti è adatta per correnti fino a 16 A (IEC) e tensioni fino a 250 V (IEC). Adatta per la connessione di sezioni di conduttore da 0,2 fino a 2,5 mm². I connettori sono disponibili a 2, 3 o 4 poli per passo 5,0 mm. I pratici pulsanti di azionamento con prese di prova integrate riducono il tempo di cablaggio e semplificano la manutenzione preventiva. In combinazione con gli elementi base della serie MSTBO 2,5, gli utenti possono realizzare connessioni per circuiti stampati con protezione contro i contatti involontari, rendendo il cablaggio delle custodie per l'elettronica più sicuro.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55