Vai alla sintesi delle attualità

Isolatori galvanici ultracompatti con certificazione UL HazLoc

23.11.2015

Isolatori galvanici ultracompatti MINI Analog Pro  

Isolatori galvanici ultracompatti MINI Analog Pro

Gli isolatori galvanici ultracompatti MINI Analog Pro di Phoenix Contact, con larghezza costruttiva di soli 6 mm e con sistema di collegamento a innesto, sono ora disponibili, oltre che con la certificazione UL 508 già esistente, anche con la certificazione UL HazLoc in cinque nuove differenti tipologie.

Grazie alla certificazione UL per le aree pericolose, i seguenti prodotti possono ora essere utilizzati nel mercato nordamericano anche in aree industriali a rischio di esplosione: un convertitore di frequenza analogico con funzione di valore della soglia per la conversione di segnali normalizzati in segnali di frequenza o PWM; un commutatore con soglia di allarme del valore per la commutazione di valori analogici; un generatore di tensione di corrente costante, oltre ad un amplificatore di isolamento NAMUR per sensori e contatti di commutazione di potenziale con resistenza. I moduli sono facili da configurare e sono disponibili a scelta con connessione a vite o Push-in.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55