Vai alla sintesi delle attualità

Connettori compatti con passo da 2,54 mm per circuiti stampati

17.06.2018

Connettori compatti con passo da 2,54 mm per circuiti stampati  

Connettori compatti con passo da 2,54 mm per circuiti stampati

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con i connettori per circuiti stampati compatti con passo da 2,54 mm.

I connettori monofase e bifase MCC 0,5 e DMCC 0,5 sono adatti per sezioni dei conduttori da 0,14 mm² a 0,75 mm², mentre i connettori da 2 a 16 poli sono sviluppati per correnti fino a 6 A e tensioni fino a 160 V. I contatti a crimpare, in combinazione con la superficie dorata disponibili sfusi o in nastro, consentono la realizzazione di piccole e grandi quantità di contatti, sia manualmente che con processi automatizzati. I connettori per circuiti stampati ad innesto sono compatibili con le serie FMC 0,5 e DFMC 0,5 con connessione a molla Push-in, in modo che possiate scegliere una connessione a crimpare o Push-in flessibile, a seconda dell'applicazione.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55