Vai alla sintesi delle attualità

Cavi sensore-attuatore confezionati, esecuzione in PVC

28.07.2015

Cavo attuatore del sensore in PVC  

Cavi sensore-attuatore confezionati nelle grandezze M8 e M12 con connettori per valvola

Per il cablaggio sensore-attuatore Phoenix Contact offre ora anche cavi in PVC confezionati.

I cavi sono facilmente confezionabili, grazie alla possibilità di realizzarne anche di grandi lunghezze. Sono impiegati in tutti i settori con sollecitazioni meccaniche medie, come nel settore dei costruttori di macchine. Altra caratteristica speciale, l'elevata resistenza contro i prodotti chimici e gli oli minerali. Il programma comprende cavi SAC dei tipi M8 e M12, nonché connettori per valvola. I 296 articoli di nuova creazione sono tutti disponibili a magazzino a partire dalla quantità di ordinazione 1. Come il programma in PUR così anche la gamma in PVC possiede l'omologazione standard UL (cULus Listed) per i tipi M8 e M12, ovvero dell'omologazione CSA per connettori per valvole del tipo A.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55