Vai alla sintesi delle attualità

Nuova versione del software per progetti fotovoltaici

12.06.2017

Solarworx versione 2.0

Solarworx versione 2.0

Utilizzate Solarworx versione 2.0 per uniformare le strutture dei dati di comunicazione di diversi dispositivi e operare in modo indipendente dal produttore.Utilizzate Solarworx versione 2.0 per unificare le strutture dei dati di comunicazione di diversi dispositivi e operare in modo indipendente dal produttore.

Grazie alla varietà di protocolli supportati dagli inverter, strumenti di misurazione della potenza e della ripartizione delle funzioni in un concetto modulare, è possibile utilizzare un sistema complesso anche per nuovi progetti.Grazie alla varietà di protocolli supportati per gli inverter e per gli strumenti di misurazione della potenza e ambientali e della ripartizione delle funzioni in un concetto modulare, è possibile utilizzare un corpo di programma complesso anche per nuovi progetti. Già nel 2012, Phoenix Contact aveva sviluppato librerie di blocchi funzionali per il software di automazione PC Worx per l'implementazione di progetti fotovoltaici.Già nel 2012 Phoenix Contact aveva sviluppato librerie di blocchi funzionali del software di automazione PC Worx per l'implementazione di progetti fotovoltaici. Queste librerie sono distribuite con il nome Solarworx e utilizzate in tutto il mondo dagli integratori di sistemi. Solarworx versione 2.0 offre una migliore stabilità ed efficienza.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55