Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi I/O: più funzioni in meno spazio

10.06.2015

Moduli misti Axioline F  

Nuovi moduli I/O compatti con numerose funzioni

I moduli di ingresso e di uscita compatti con funzioni digitali e analogiche costituiscono un ulteriore ampliamento della gamma di sistemi I/O Axioline F di Phoenix Contact per ogni armadio di comando.

I nuovi componenti misti uniscono l'elevata granularità di un sistema I/O modulare di precisione alla robustezza del sistema I/O modulare a blocchi Axioline F. Tutti i nuovi componenti spiccano per l'elevato numero di funzioni e la custodia compatta di soli 35 mm di larghezza. Sono particolarmente indicati per applicazioni di piccole dimensioni che richiedono un traffico I/O piuttosto contenuto. Il vantaggio è la combinazione di ingressi e uscite in un unico componente. Grazie alla nuova gamma di prodotti è possibile ridurre il numero di componenti necessari per una stazione I/O e, al contempo, risparmiare spazio. Come il sistema I/O completo Axioline F, anch'essi si distinguono per il cablaggio particolarmente facile grazie al sistema di collegamento Push-in.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55