Vai alla sintesi delle attualità

Interruttori di protezione con 8 e 10 A

27.10.2015

Interruttori di protezione elettronici  

Interruttori di protezione elettronici CB E1

Gli interruttori di protezioni elettronici a innesto della famiglia di prodotti CB E1 nella variante con contatto di chiusura potenzialmente libero sono disponibili da subito con correnti nominali da 8 A a 10 A.

Le due varianti con le correnti di intensità più elevate completano la gamma di prodotti degli interruttori di protezione elettronici. Sono ora disponibili interruttori di protezione elettronici con contatto di chiusura potenzialmente libero per applicazioni con correnti nominali da 1 A a 10 A.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55