Vai alla sintesi delle attualità

Nuovi Box PC per l'utilizzo direttamente in campo

28.07.2015

Box PC VL2 BPC 2000  

Box PC dal nuovo Design robusto

La nuova generazione di box PC Valueline offre un design robusto e nuovi processori per diverse classi di potenza.

I box PC sono la soluzione adatta per l'utilizzo dei computer industriali direttamente in campo. Tutti i principali componenti consentono un facile accesso per la manutenzione, grazie anche alla mancanza di una ventola interna. Il dispositivo può essere esteso grazie a uno slot PCI/PCIe. La sicurezza dei dati è accresciuta da due memorie dati e un supporto RAID. Il processore può essere scelto in base alle esigenze: Intel Core i5-4300U, 4a generazione (Haswell) o Intel Celeron N2930, nonché di 3ª generazione (Baytrail). Il collegamento versatile in rete dei PC è possibile attraverso le seguenti interfacce: 4 x USB 2.0 o 2 x USB 2.0 e 2 x USB 3.0. Il box PC supporta inoltre multi-display e display di grandi dimensioni fino a 4K. Il montaggio del dispositivo, può essere effettuato, a seconda delle esigenze, a libro o a parete.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55