Vai alla sintesi delle attualità

Connettori pesanti per ogni esigenza

10.06.2015

Connettori HEAVYCON complete  

Il connettore giusto per ogni applicazione

La tenuta dei prodotti della gamma di connettori HEAVYCON complete di Phoenix Contact è affidabile fino al grado di protezione IP69K.

Grazie alle tre serie di custodie e agli inserti contatti combinabili è possibile ricavare dei connettori per ogni singola esigenza. La gamma standard offre un'ampia serie di modelli robusti in metallo con diverse direzioni di uscita cavo e sistemi di bloccaggio. La chiusura a baionetta a orientamento flessibile della serie EVO permette di scegliere liberamente la direzione di uscita del cavo e di ridurre la molteplicità delle varianti e, quindi, i costi di stoccaggio di fino al 70%. Le custodie ADVANCE sono non solo economiche, ma anche particolarmente durature nel tempo e robuste grazie al bloccaggio a vite diretto senza base di montaggio. Tutti i componenti possono essere combinati in modo personalizzato e scambiati, completati o sostituiti in modo flessibile.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Altre informazioni