Vai alla sintesi delle attualità

Nuove varianti di interruttori di protezione CBMC

08.10.2018

Interruttori di protezione con uscita di stato e ingresso di reset  

Interruttori di protezione con nuove funzioni

La gamma di prodotti degli interruttori di protezione elettronici CMBC è stata integrata con una nuova variante che aumenta le possibilità di diagnosi e di controllo, grazie a un'uscita di stato e a un ingresso di reset.

La caratteristica principale è la possibilità di riaccensione da remoto. Questa funzione permette di installare gli interruttori di protezione anche in punti lontani o di difficile accesso.

Un'altra variante realizza l'interruzione galvanica delle uscite di carico con l'aiuto di relè integrati. Così facendo, in caso di guasto, a differenza della maggior parte degli interruttori di protezione elettronici, non viene attivata solo l'uscita protetta tramite MOSFET. In alcune applicazioni in caso di guasto è necessaria la separazione galvanica.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Interruttori di protezione CBMC

Compatto e configurabile secondo le esigenze