Vai alla sintesi delle attualità

Quattro conduttori in spazi ridotti

18.04.2017

Morsetto a più conduttori PT 2,5/S-QUATTRO  

Morsetto compatto a quattro conduttori con connessione Push-In

I morsetti a quattro conduttori PT 2,5/S-Quattro con connessione Push-in di Phoenix Contact sono ancora più compatti e occupano meno spazio nel quadro elettrico.

Grazie al design compatto, offrono un'elevata densità di cablaggio. In un morsetto passaparete possono essere collegati fino a quattro conduttori da 2,5 mm². Il cablaggio di conduttori preconfezionati avviene in modo semplice e rapido, senza la necessità di utensili. Sono inoltre disponibili morsetti di terra dal profilo identico. Anche questi morsetti a più conduttori si contraddistinguono per il doppio vano funzionale, per una facile ripartizione del potenziale, con ponticelli a innesto e ampie superfici di siglatura. Ogni percorso della corrente può essere controllato all'interno dei morsetti. L'impiego di accessori standard della serie di morsetti CLIPLINE complete consente di evitare altri costi logistici.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55